製品の公開
Legato™ One-Piece Toilet, 1.28GPF, Elongated Bowl - WASHLET®+ Connection
Legato™ One-Piece Toilet, 1.28GPF, Elongated Bowl - WASHLET®+ Connection
Legato™ One-Piece Toilet, 1.28GPF, Elongated Bowl - WASHLET®+ Connection
Legato™ One-Piece Toilet, 1.28GPF, Elongated Bowl - WASHLET®+ Connection
Legato™ One-Piece Toilet, 1.28GPF, Elongated Bowl - WASHLET®+ Connection
    TOTO USA Inc

    Legato™ One-Piece Toilet, 1.28GPF, Elongated Bowl - WASHLET®+ Connection

    Google翻訳”,
    この注目度の高い一体型トイレは、モダンな細長いボウルと当社のトルネード フラッシング システム (以下の Smartfact を参照) を備えた、トランジショナルでシンプルなスタイルです。ユニバーサルハイト。
    仕様
    • Specially designed to accommodate WASHLET®+

      CEFIONTECT® ceramic glaze

      Tornado Flushing System

      Computer Designed, Fully Glazed Trapway

      Elongated Bowl with SoftClose Seat

      Skirted Design

      Chrome Trip Lever Included

      Universal Height

      ADA Compliant

      12" Rough-In (10" or 14" optional)

      One Piece Toilet, Tornado Flush, CeFiONtect, Skirted, ADA, Universal height

      residential

      #01, #03, #11, #12, #51

      Cotton, Bone, Colonial White, Sedona Beige, Ebony

      One Piece Toilet, Tornado Flush, CeFiONtect, Skirted, ADA, Universal height
    技術仕様
    • Unique refMS624124CEFG-legato-one-piece-toilet-128gpf-elongated-bowl-washlet-connection
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-09
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ

    対応地域

    南アメリカ 北米