製品の公開
EcoPower® Ultra-High-Efficiency Toilet Flush Valve - 1.0 GPF (V.B. Set)
TOTO USA Inc

EcoPower® Ultra-High-Efficiency Toilet Flush Valve - 1.0 GPF (V.B. Set)

Google翻訳”,

EcoPower フラッシュバルブの水力タービンは、使用中に電源を充電し、最も要求が厳しく、人通りの多い商業施設でも最高のパフォーマンスを発揮します。このフラッシュバルブの特別バージョンは、再生水システムで動作します。

仕様
    • 1.0 GPF
    • Self-powered hydroelectric flush valve system
    • No minimum daily usage requirement
    • Durable chrome plated body with tamper-proof screws and solid bronze valve body
    • Self-cleaning piston valve with 360° filter screen
    • Neutral rough-in and adjustable tail piece connection
    • True mechanical flush override
    • Smart sensor with self-adjusting detection range
    • 6-second detection time to prevent ghost flushing
    • For toilet with 1-1/2" top spud inlet
    • Exposed flush valve with 1" angle stop and 1-1/2" vacuum breaker set
    • ADA compliant
    • Model available for use with Reclaimed Water Systems (See options above)
    • EPD coated valve body (Reclaimed Water Model)
    • See product Spec Sheet (X) version for Reclaimed Water Quality Parameters
技術仕様
  • Unique refTET1LA32_EcoPower_Ultra-High-Efficiency_Toilet_Flush_Valve1GPF
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションFlush valves
  • 公開日2024-10-31
  • エディション1
  • 高さ(inch)11.5
  • 幅(inch)3.3
関連
  • 主なマテリアルクロム
  • 副マテリアル真鍮製品
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ

対応地域

南アメリカ 北米