製品の公開
EcoPower® High-Efficiency Urinal Flush Valve - 0.5 GPF (3/4" V.B. Set)
TOTO USA Inc

EcoPower® High-Efficiency Urinal Flush Valve - 0.5 GPF (3/4" V.B. Set)

Google翻訳”,
電気や定期的なバッテリー交換を必要としないように設計された EcoPower テクノロジーは、ハンズフリー操作、低メンテナンス、簡単な設置、およびエコロジーの完璧な融合です。このフラッシュ バルブの特別なバージョンは、再生水システムで動作します。
仕様
  • High-Efficiency flow rate of 0.5 GPF

    Self-powered hydroelectric flush valve system

    No minimum daily usage requirement

    Durable chrome plated body with tamper-proof screws and solid bronze valve body

    Neutral rough-in and adjustable tail piece connection

    True mechanical flush override

    Smart sensor with self-adjusting detection range

    6-second detection time with no flush delay

    Automatic maintenance flush after 12 hours of inactivity

    For urinal with 3/4" top spud inlet

    ADA compliant

    Model available for use with Reclaimed Water Systems (See options above)

    EPD coated valve body (Reclaimed Water Model)

    See product Spec Sheet (X) version for Reclaimed Water Quality Parameters

    commercial

    #CP

    Polished Chrome Finish

技術仕様
  • Unique refTEU1LA12-ecopower-high-efficiency-urinal-flush-valve-05-gpf-34-vb-set
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-09-09
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ

対応地域

南アメリカ 北米