製品を公開する
COMMERCIAL FLUSHOMETER TORNADO FLUSH®, BACK SPUD WALL-HUNG TOILET – 1.0/1.28/1.6 GPF
TOTO USA Inc

COMMERCIAL FLUSHOMETER TORNADO FLUSH®, BACK SPUD WALL-HUNG TOILET – 1.0/1.28/1.6 GPF

Google翻訳,

この壁掛け式低消費電力トルネードフラッシュトイレは、対応する洗浄量のフラッシュバルブと組み合わせると、1.0、1.28、または 1.6 GPF (3.8、4.8、または 6.0 LPF) のトイレとして機能します。トイレはADAの高さに取り付けることができます。

仕様
      • TORNADO FLUSH® is a sustainable, high-performance system that effectively removes waste, utilizing 360º of cleaning power to scour the bowl and rim
      • Elongated Front Bowl
      • Wall-Mounted
      • Designed to work with TOTO 1.0, 1.28, and 1.6 EcoPower Flush Valves
      • Maximum static load rating of 1000 lbs when used with appropriate wall carrier
      • Back Spud inlet, less seat and flush valve
      • Flush Valve and seat not included
技術仕様
  • 固有参照番号toto-CT728CUV-flushometer
  • 製品ファミリSanitary
  • 製品グループWater Operated Water Closets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-06-28
  • 版番号1
関連
  • 主要素材ガラス状磁器
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - トイレ

対応地域

南アメリカ 北米
アルゼンチン
アメリカ合衆国
ウルグアイ
メキシコ
エクアドル
ガイアナ
コロンビア
スリナム
チリ
パラグアイ
フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
ブラジル
フランス領ギアナ
ベネズエラ
ペルー
ボリビア