製品の公開
RP™ Wall-Hung Toilet & In-Wall Tank System - 1.28/0.9 GPF
TOTO USA Inc

RP™ Wall-Hung Toilet & In-Wall Tank System - 1.28/0.9 GPF

Google翻訳”,

壁掛け式なので床面積が少なく、バスルームが開放感があり、お手入れも簡単です。 DYNAMAX™トルネードフラッシュシステムを備えたモダンなデザイン(下記のSmartfactを参照)。ユニバーサルハイト。

特徴:

  • DYNAMAX TORNADO FLUSHシステム高効率(1.28 / 0.9 GPF)
  • CEFIONTECT®セラミック釉薬-破片やカビがセラミック表面に付着するのを防ぎます
  • ユニバーサルハイト
  • D字型のフロントボウル
  • 高効率デュアルフラッシュ(平均フラッシュ1.03 GPF)
  • 調整可能な15"-19"の取り付け高さ
  • 標準の床置きトイレと比較して、最大9インチの床面積を節約します
  • 最大880ポンドをサポートします。
  • 商業用2"x6"、またはオプションの住宅用設置、2 "x 4"壁の間柱、廃棄物排出キット付き
  • 銅供給ライン
  • プッシュプレートYT930#WHまたはYT930#MSが含まれています

技術仕様
  • Unique reftoto-cwt447247cmfg
  • コレクションセットWater Operated Water Closets
  • コレクションRP™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-02-23
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルセラミック
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
  • IFC分類フローターミナル
  • UNSPSC名称Toilets
  • UNSPSC30181505
  • Uniclass2015コードSL_35_80_89
  • Uniclass2015詳細Toilets
  • MasterFormat 2014 コード10 28 00
  • MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClassNumber23-31 19 00
  • OmniClassタイトルToilets
  • UniFormatIIコードD2030
  • UniFormatIIタイトルSanitary Waste

対応地域

南アメリカ 北米