製品の公開
ZL Single-Handle Faucet - Semi-Vessel - 1.2 GPM
TOTO USA Inc

ZL Single-Handle Faucet - Semi-Vessel - 1.2 GPM

Google翻訳”,

製品と水の流れに焦点を当て、水流の広いエッジの効いた美しい蛇口をご紹介します。不在で目立つ、究極の贅沢な空間。エッジの厚さがわずか3mmの蛇口は、世界クラスの薄さと美しい手作業で磨かれた表面を誇っています。

特徴:

  • TOTOの最も薄いステンレス鋼の蛇口
  • WaterSense認定の低流量1.2GPM(4.5 LPM)蛇口
  • ComfortGlide™テクノロジーによるスムーズなハンドルコントロール
  • 究極の耐久性を実現するダイヤモンドライクカーボン(DLC)コーティングセラミックカートリッジ
  • 反射鏡のようなポリッシュクローム仕上げ
  • モダンなミニマリストデザインがバスルームにアクセントを添えています
  • 金属製のポップアップドレンアセンブリが含まれています


技術仕様
  • Unique reftoto-tlp02304u
  • コレクションセットSingle Faucets
  • コレクションZL
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-07-19
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル光沢クロム
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
  • Uniclass2015詳細Sink taps
  • MasterFormat 2014 コード10 28 00
  • MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2030
  • UniFormatIIタイトルSanitary Waste

対応地域

南アメリカ 北米