製品の公開
Pressure Balancing Valve with Diverter
TOTO USA Inc

Pressure Balancing Valve with Diverter

Google翻訳”,

高度な火傷防止技術、耐腐食性素材、調整可能な温度制限により、カスタマイズされた快適さを実現します。最適で環境に優しい 1.5 GPM の流量を実現するように設計されたこのシステムは、簡単な連続設置と信頼性の高いパフォーマンスを保証し、あらゆるプロジェクトにとって信頼できる選択肢となります。

仕様
  • Features

    • Corrosion resistant
    • Anti-scald valve
    • Adjustable temperature limit stop
    • Two way diverter
    • Integral shut-offs / check valves
    • 1/2" NPT / sweat connections
    • Back-to-back installation compatible without cross-over piping
    • Optimized for minimum flow rate of 1.5 gpm (5.7 lpm) or higher.


技術仕様
  • Unique refTSPVM-pressure-balancing-valve-with-diverter
  • コレクションセットValves
  • コレクションValves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-03-17
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓

対応地域

南アメリカ 北米