製品を公開する
COPERPLAX - Rete Anticaduta
COPERPLAX - Rete Anticaduta
COPERPLAX - Rete Anticaduta
COPERPLAX - Rete Anticaduta
    Cavatorta

    COPERPLAX - Rete Anticaduta

    Google翻訳,

    COPERPLAX-認定された落下防止メッシュ

    両端にトリプルセルヴィッチを備えた電気溶接およびPVCコーティングメッシュ。クロスワイヤと縦ワイヤはどちらも真っ直ぐで、ホットディップ亜鉛メッキされています。専用焼結ガルバプラックスプロセスによって得られたPVCコーティングは、 Cavatortaによって開発されました。

    この用途は、産業/農業用建物のカバーのメンテナンス作業中に落下するリスクから保護することを目的としています。 Coperplaxメッシュは、25 mのロールで販売され、それぞれ9ロールのパレットに配置され、リサイクル可能なポリエチレンフィルムで包まれています。

    最初で唯一の恒久的な落下防止保護システムであるCoperplaxは、ITCにより、2019年10月29日の技術契約番号650/19で認定されています。

    仕様
    • MESH: Electro welded
      MESH: Differentiated
      N°3 WIRE SELVEDEGES
      COATING:  Zinc and Ecoscor ® environmentally friendly PVC
      Ø WIRES: 2 mm
      ROLL LENGTH: 25 mt
      APPLICATIONS: Certified system of anti-falling protection for zenith skylights
      SYSTEM CERTIFICATION: I.T.C.-C.N.R. n. 650/19

    技術仕様
    • 固有参照番号Coperplax
    • 製品ファミリFALL PROTECTION SYSTEM
    • 製品グループANTI-FALLING MESH
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-12-20
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材メタル
    • 副素材パウダー・コート・スチール
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    分類
    • BIMobjectカテゴリー建設 - 屋根
    • Uniclass 2015 コードEF_75_50
    • Uniclass 2015 説明Safety and protection

    対応地域

    ヨーロッパ 北米 アフリカ