製品の公開
PAD SPORT - Electro-welded mesh panels for padel-tennis courts
PAD SPORT - Electro-welded mesh panels for padel-tennis courts
PAD SPORT - Electro-welded mesh panels for padel-tennis courts
PAD SPORT - Electro-welded mesh panels for padel-tennis courts
    Cavatorta

    PAD SPORT - Electro-welded mesh panels for padel-tennis courts

    5つ星のうち3.53.5(23 レビュー)
    Google翻訳”,
    PAD-SPORT - パデルテニスコート用の電気溶接パネル 亜鉛メッキされた電気溶接メッシュのパネルで、標準的なパデルテニスコートを区切る金属構造の構造用に特別に設計されています。より具体的には、パネルは、アクティブなプレー面であるだけでなく、コート内の空気の交換も可能にする構造のその部分の構築のために設計されています.パネルは、腐食に対する最大限の保護を保証する生産技術と材料の高品質により、屋内と屋外の両方での使用 (ジムまたは引張構造) に完全に適しています。コートの種類 (シングル、ダブル、インドア、アウトドア) とゲームの特性を研究した後、Cavatorta は、構造に関して可能な限り最高の結果を達成するために必要なパネルのサイズを最適化しました。提案されている標準寸法は、1000 x 2000 mm および 2000 x 3000 mm で、一定のメッシュ サイズは 50.8 x 50.8 mm です。亜鉛メッキ鋼線のモジュラー パネルは、さまざまな仕上げで利用できます。PAD-PANEL GALVA、溶融亜鉛メッキ // PAD-PANEL TEC、亜鉛/アルミニウム コーティング。 PAD-PANEL PLAX、PVCコーティング。
    仕様
    • PAD-SPORT MESH Electro welded panels COATING Hot-dip galvanised // Zinc-Aluminium // PVC MESH mm 50,8 x 50,8 MAX. BREAKING LOAD WIRE UNIT 450-550 N/mm2 (UNI - EN 10244-2) Ø WIRES mm 3,70 COLOUR Color choice APPLICATIONS Padel court fencing system
    技術仕様
    • Unique refPadsport
    • コレクションセットSport Fencing
    • コレクションSport and industrial areas fencing systems, security fencing
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-03-07
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 副マテリアルスチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリスポーツ・娯楽 - ゴール・ネット

    対応地域

    ヨーロッパ 北米 アフリカ