製品の公開
T674L ECO-NATURAL™ Elite Treadmill
T674L ECO-NATURAL™ Elite Treadmill
T674L ECO-NATURAL™ Elite Treadmill
T674L ECO-NATURAL™ Elite Treadmill
T674L ECO-NATURAL™ Elite Treadmill
T674L ECO-NATURAL™ Elite Treadmill
T674L ECO-NATURAL™ Elite Treadmill
    SportsArt

    T674L ECO-NATURAL™ Elite Treadmill

    5つ星のうち4.94.9(22 レビュー)
    Google翻訳”,

    SportsArt の ECO-NATURAL™ Elite ラインは、デザイン、テクノロジー、持続可能性、そして心臓血管の優秀さを体現しています。洗練された角度と実用的な機能が最先端のモーターと組み合わさり、ユーザーが満足できる魅力的で省エネなトレーニングを実現します。T674L は、5.0 HP モーター、強化されたクッション システム、直感的に使用できるトグル コントロールを備えた革新的なトレッドミルです。

    • ECO-GLIDE™ 自動潤滑システム
    • ECO-DRIVE™ エネルギー効率の高いモーター
    • MyFlex+全方向クッションシステム
    • USB充電ポート
    • 多言語サポート
    • 接触式およびテレメトリー心拍数受信機
    仕様
    • TECHNICAL DETAILS

      Unit Weight 431 lbs / 195.5 kg
      Dimensions (LxWxH) 83.9 x 33.4 x 57.5 in / 213.1 x 84.9 x 146.2 cm
      Running Area 60 x 21 in / 152.4 x 53.3 cm
      Speed Range 0.15 - 15.5 mph / 0.25 - 25 kph
      Incline Range 0 to 15%
      Drive Motor 5.0 HP AC-Servo Motor
      Power Requirements 120V; 60 Hz / 220V; 50 Hz
      Plug Requirements NEMA 5-15*
      Contact your sales rep for specific requirements
      Max User Weight 450 lbs / 205 kg
      Step Up Height 9.4 in / 24 cm
      Readouts Speed, Incline, Time, Distance, Calories, Pace, Heart Rate
      Workout Programs Manual, Random, Interval, Hill, Heart Rate Programs, Fitness Tests
      Features 5.0 HP AC-Servo Motor
      Toggle Controls
      Multi Language Support
      USB Port
      Contact and telemetry heart rate receivers
    技術仕様
    • Unique reft674l-eco-natural-elite-treadmill
    • コレクションセットCardio
    • コレクションTreadmills
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-05-05
    • エディション1
    • 高さ(inch)57.8
    • 幅(inch)33.4
    • 奥行き(inch)83.3
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)429
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリスポーツ・娯楽 - 屋内ジム設備
    • Uniclass2015コードPr_40_70_84_91
    • Uniclass2015詳細Treadmills
    • MasterFormat 2014 コード11 66 13
    • MasterFormat 2014 タイトルExercise Equipment
    • OmniClassNumber23-21 31 19 35
    • OmniClassタイトルTreadmills