製品の公開
Trespa® Toplab® Plus Align Uni Colours T0748 Mid Greige- Crystal Matt Interior panels
Trespa

Trespa® Toplab® Plus Align Uni Colours T0748 Mid Greige- Crystal Matt Interior panels

Google翻訳”,

内装科学用途の表面ソリューション向け、厚さ16mmおよび20mmの装飾用高圧コンパクトラミネート。木質繊維層にリグニン系熱硬化性樹脂を含浸させたシートで、片面または両面に装飾的な色やデザインが施された表面層を有する。

透明なトップコートが表面層に塗布され、トレスパ独自の社内技術である電子ビーム硬化(EBC)によって硬化されます。

これらの構成要素は、熱と高い比圧力を同時に加えることで接合され、密度が高く、一体型の装飾面を備えた均質な密閉材料が得られる。

仕様
  • Trespa® TopLab® offers a range of classic, modern and trendsetting colours and is available in several thicknesses and sizes.


    TopLab® panels are available in large sizes, reducing unhygienic seams to a minimum.

技術仕様
  • Unique reftrespa-toplab-plus-align-uni-colours-t0748-mid-greige-crystal-matt-14259
  • コレクションセットInterior panels
  • コレクションTrespa® Toplab® Plus Align Uni Colours
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-09-16
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ