製品の公開
TRIA - LUVIA DUO double flap window ventilator
TRIA - LUVIA DUO double flap window ventilator
TRIA - LUVIA DUO double flap window ventilator
TRIA - LUVIA DUO double flap window ventilator
TRIA - LUVIA DUO double flap window ventilator
TRIA - LUVIA DUO double flap window ventilator
    TRIA

    TRIA - LUVIA DUO double flap window ventilator

    Google翻訳”,
    LUVIA Duoは、日常の自然換気や排煙に適したダブルフラップ窓換気扇です。魅力的な美学とその技術的特性により、ガラス屋根用途に特別なソリューションとなります。 LUVIA Duo は非常にコンパクトな構造で、高品質で熱に弱いアルミニウム プロファイルを採用しています。 17 ~ 62 mm のグレージングが可能。空気圧式や電動式など、さまざまな開閉システムが利用可能です。
    仕様
    • Typical applications: Particularly suitable for applications on glazed roof constructions, such as shopping centres, offices, logistic centers, among others. Special profiles can be adapted for wall curtain systems or others as opening masonry. Materials: The window structure consists of tempered aluminium. Both the outer frame and flap frame are thermally broken. The frame is sealed with EPDM rubbers. Dimensions: Depends on type of profiles. Different profiles available. Installation angle: Horizontal usage (up to 15°) Opening angle: 90º Air, Wind, Water Tightness: Air permeability: class 4 (600 Pa). Resistance to wind load: E2150 (2150 Pa). Water tightness: E1200 (1200 Pa). Thermal insulation: U-value down to 1.3 W/m²K depending on the frame/vent combination and the glass thickness Versions with high insulation, HI and HI+, are available Acoustic performance: From 39 (0;-2) dB till 42 (-1;-2) Db Controls: P2F: opening and closing systems by a double action pneumatic cylinder, with a thermal fuse (daily ventilation and smoke control). M24V: spindle electric drive (for daily ventilation and smoke control). M230V: spindle electric drive (for daily ventilation). Weight: Depends on dimensions and type of gazing. Options Custom dimensions Powder-coated design (any RAL colour) Regulations: The system has been tested and is certified in accordance with EN 12101-2
    技術仕様
    • Unique reftria-luvia-duo
    • コレクションセットSHEV Systems and Natural Ventilation
    • コレクションNatural Ventilation
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-10-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2700
    • 幅(mm)2000
    • 奥行き(mm)200
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ポルトガル
    • 製造国ポルトガル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 自動窓

    対応地域

    ヨーロッパ 北米 アジア アフリカ オセアニア