製品の公開
KA Series (PLP, BSY+, ACB) - Chain drives
D+H Mechatronic AG

KA Series (PLP, BSY+, ACB) - Chain drives

Google翻訳”,

KAシリーズの特徴
- 高い柔軟性によるカスタマイズされたソリューション
- サイズ、パワー、スピードの優れた比率
- 豊富なブラケットの選択により、さまざまな設置ソリューションを実現
- カスタマイズ可能なビジュアルデザイン
- 事実上壊れない設計

パフォーマンス機能(設計により異なります)

- 煙排出口、EN 12101-2準拠のD+H Euro SHEV、日常換気用の開口部として使用できます。
- - マイクロプロセッサで制御されるモーターエレクトロニクス付き
- 統合BSY+モーターとマイクロプロセッサで制御される同期電子機器を搭載
- 火災発生時に窓を特に速く開ける高速機能(HS)(SHEV)
- 1つの同期グループに最大8台のドライブを接続可能
- KA-BSY+の電源と信号は最大2/3台のドライブに直列にループ接続可能
- 特殊チェーン安定化
- 最大600/700 mmの圧力アプリケーション、1000 mmを超えるアプリケーション張力ストローク長が可能
- 調整可能な電子式閉鎖力最適化
- プログラム可能な駆動機能とさまざまな駆動パラメータ
- 閉方向の走行速度が5 mm/sに低下します(パッシブ閉端保護)
- 閉方向に障害物が検出されると、時間制御で逆転します(アクティブ閉エッジ保護)
- Modbus RTUプロトコルを備えた統合ACB(Advanced Communication Bus)バスインターフェース
- ドライブは、例えばビル管理システムにおいて、ACB(Advanced Communication Bus)を介したオープンバス通信を介して直接統合されます。

仕様
  • Technical Data

    Supply: 24 V DC / ±15 % / 1 A / 1.4 A
    Duty cycle: 30 % (ON: 3 min. / OFF: 7 min.)
    Force of pressure:300 N / 500 N
    Tensile force: 300 N / 500 N
    Nominal locking force **: Max. 2600 N (2000 N ***)
    Service life: 20000 double strokes *
    Stroke: 350 - 1300 mm
    OPEN running speed: 11.8 mm/s; 12.1 mm/s
    OPEN running speed - SHEV: 12.2 mm/s; 13.3 mm/s
    CLOSED running speed: 11.8 mm/s
    Type of protection: IP32
    Temperature range: -15 °C (-5 °C ***) … +75 °C
    Fire resistance: B300 (30 min / 300 °C)
    Housing: Aluminium
    Surface: Powder-coated
    Colour: White aluminium (~ RAL 9006)
    Connection: 2.5 m silicone cable

    * For vertical use, please consult with D+H Sales !
    ** Depending on the mounting, *** in accordance with VdS 2580

技術仕様
  • Unique refka_series_standard
  • コレクションセットDrives
  • コレクションChain Drives
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-06-30
  • エディション1
  • 高さ(Mm)40
  • 奥行き(mm)59
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - 自動窓
  • IFC分類作動装置
  • UNSPSC名称Windows
  • UNSPSC301716