製品の公開
TRIA - TRILUX
TRIA - TRILUX
TRIA - TRILUX
TRIA - TRILUX
    TRIA

    TRIA - TRILUX

    Google翻訳”,
    TRILUXは、自然光を目的とした固定天窓です。それは完全に異なる厚さのアルミニウムプロファイルとポリカーボネートで作られています。ベースには、さまざまな高さとさまざまなタイプの断熱材を供給することができます。
    仕様
    • TYPICAL APPLICATIONS: May be installed either onto roofs. Particularly suitable for warehouses; logistics centres, production environments and industries. MATERIALS: Tempered aluminium, sea water- and corrosion-resistant (EN AW 5754). Built-in weather-resistant hydrophobic tape. Note: aluminum is supplied untreated as standard. Possibility of it being supplied with electrostatic painting (in any RAL color). DIMENSIONS Roof opening width: 500 -1950 mm Roof opening length: 500 – 3500 mm FLAPS PC16 - Polycarbonate 16mm, clear or opal PC25 - Polycarbonate 25mm, clear or opal PC32 - Polycarbonate 32mm, clear or opal BASES Single aluminium Galvanized steel With or without insulation Standard height: 350 mm. Other dimenions available. Other non-standard bases available upon request. FLANGES S1 - Flange for single glass S2 - Flange for double glass S3 - Flange for roofs, 45º bended S4 - Flange for roofs and facades S5 - Flange for upstand, 90º bended downwards S6 - Flange 90º bended upwards SLS - Flange for skylight connection (different polycarbonate thicknesses) SC - Flange for connection with other flange (vents connection). Male or female connection. SCM - Flange for male connection SCF - Flange for female connection WEIGHT: Depends on dimensions and type of infill OPTIONS: Custom dimensions Powder-coated design (any RAL colour) Bird or insect mesh/Anti-fall grid 1200 J
    技術仕様
    • Unique refTRIA-TRILUX
    • コレクションセットDaylight Systems
    • コレクションSkylight
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-05-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)3000
    • 幅(mm)2000
    • 奥行き(mm)100
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルポリカーボネイト
    • 設計国ポルトガル
    • 製造国ポルトガル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(特殊)・ガラス天井

    対応地域

    ヨーロッパ 北米 アジア アフリカ オセアニア