製品の公開
Aragon Fit
Aragon Fit
Aragon Fit
Aragon Fit
Aragon Fit
Aragon Fit
Aragon Fit
Aragon Fit

    Aragon Fit

    Google翻訳”,

    プロレベルの効率、品質、インテリジェンス

    耐候性照明器具の新しいレベル: Aragon Pro LED は最高品質の光と効率を兼ね備えており、モジュール設計により現場の要件に完全に適合できます。エネルギー消費を最小限に抑え、利便性を最大限に高めるために、DALI または無線を介して照明器具を迅速かつ簡単にネットワーク接続できます。

    仕様
    • TECHNISCHE FEATURES

      Energy efficiencyup to 180 lm/W
      Lumen packages2.300 lm - 13.000 lm
      Service lifeHE: L80 100.000 h tq 25°C
      L80 70.000 h tq 25°C
      Special LT/HT variants: -40° to +50°
      Colour rendering / colour temperaturesRa > 80/ Ra> 90
      4.000 K
      6.500 K
      HCL: optional
      Light distributionP-W (wide distribution), P-N (narrow distribution), P-VW (very wide distribution), P-XW (extremely wide distribution), P-AW (asymmetric distribution)
      Electrical versionET, ETDD, Mulitlumen, CLO optional
      Protection rating / safety classIP 66
      PMMA: IK03
      PC: IK08
      CR (Polyamid): IK07
      Sensor technologyHFS, HFSB / HFSX
      ControlSwarm intelligence
      LiveLink: control, monitoring + Special LiveLink Wi-Fi radio refurbishment solution
      Luminaire colourLight grey, similar to RAL 7035 / translucent

    技術仕様
    • Unique refAragon_Fit
    • コレクションセットIndoor lighting
    • コレクションLuminaires with higher degree of protection
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-11-23
    • エディション1
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC002892
    • ETIM 名Ceiling-/wall luminaire

    対応地域

    アジア ヨーロッパ