製品の公開
Luceos S
Luceos S
Luceos S
Luceos S
Luceos S
Luceos S
Luceos S

    Luceos S

    Google翻訳”,

    LUCEOS 自立型照明器具

    柔軟性と知性

    優れた光と、個別に制御可能な直接コンポーネントと間接コンポーネントを備えた非常にフラットな照明器具ヘッド: Luceo Slim 自立型照明器具を使用すると、製品シリーズに典型的な魅力的なデザインで、天井照明なしでオフィスの作業スペースを照らすことができます。その結果、最大限の柔軟性と個別の照明が得られます。

    仕様
    • TECHNICAL FEATURES

      Energy efficiency130-170 lm/W
      Lumen packagesSingle-head luminaire
      8,700 lm; 15,300 lm
      HCL: 13,500 lm

      Twin-head luminaires
      T-module:
      30,600 lm

      U-module:
      17,400 lm, 30,600 lm
      Service life50,000h L80 B50
      Colour rendering/colour temperatures3,000 K / 4,000 K
      HCL: 2,700-6,000 K
      Connected load62W ;90W ; 124 W; 180 W
      HCL:104W
      Light distributionPAW-IL
      Prismatic-asymmetric-wide
      Lambertian indirect component
      Electrical versionETDD; ETDS; ETDI
      Protection rating safety classIP20/l
      SensorsDaylight & PIR presence / HF presence
      Controlvia push-button on the luminaire or via app
      Luminaire colourwhite/silver/black
    技術仕様
    • Unique refLuceoS_Stand
    • コレクションセットIndoor lighting
    • コレクションFree-standing and desktop luminaires
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-11-24
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 床取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC000300
    • ETIM 名Floor luminaire

    対応地域

    アジア ヨーロッパ