製品の公開
Tugra HE+
Tugra HE+
Tugra HE+
Tugra HE+
Tugra HE+
Tugra HE+

    Tugra HE+

    Google翻訳”,

    TUGRA HE+、100.000 H
    つながるスペース

    単一の照明器具としても電灯線としても: Tugra は柔軟に構成でき、高効率 (最大 189 lm/W)、長寿命 (最大 100,000 時間)、高い保護等級 (IP66)、堅牢性 (IK10) を備えています。 ) だけでなく、オーダーメイドの高品質の照明も提供します。時代を超越したデザインは、要求の厳しい分野に新しい美学をもたらします。特に便利: モジュラーコンセプトのおかげで、スマートモジュールをシステムに柔軟に統合できます (キーワード: 将来性)。

    チャレンジ

    1. 差別化された魅力的で堅牢なソリューション
    2. 光の質に対する要求の高まり
    3. 長寿命と将来の互換性
    4. シンプルで素早いインストール

    ソリューション

    1. 高い保護等級を備えたリニア照明器具コンセプトのための高品質で時代を超越したデザイン
    2. ワット数、光学系、長さの最大の可変性と拡張性
    3. モジュール式のスマートな追加機能と、単一の照明器具および照明ラインの最大効率を組み合わせた機能
    4. 革新的な接続オプションと簡単な取り付け


    仕様
    • FEATURES

      1. Efficient and durable: Economically attractive, with up to 189 lm/W and service life of up to 100,000 h
      2. Outstanding quality of light: Tailor-made light thanks to TRILUX Varizon® optic kit with five primary optics, prismatic profile and various prismatic foils
      3. Glare-free VDU screen work: As UGR19 variant with glare-free light for VDU workstations
      4. Lengths in 300 mm increments: Always fits perfectly: available in lengths from 300 mm to 2,100 mm in 300 mm steps
      5. Implementing IoT via modules: Wide range of IoT modules, e.g. sensors, beacons, Wi-Fi, dip mesh and cameras
      6. Integrated light management: Simple networking via a module with sensor technology and integrated LiveLink light management system
      7. Mounting plate: Universal mounting plate for attaching external systems
      8. Clever cable channel: Future-proof: cable channel for through-wiring with clearance for additional cables, e.g. data cables

      1. IP66 and IK10 – robust all round: With IP66, optimal protection against dust and heavy splash water, and IK10 impact resistance gives Tugra high protection against knocks and vandalism
      2. IP69K – from hard casesto HACCP: Dust-tight, protected against the ingress of water (high pressure, steam jets) and protected against high water temperatures – the IP69K variant of Tugra meets high industry standards and HACCP requirements for the food industry
      3. Sustainable packaging concepts: Project-specific packaging and bundles minimise waste and plastic-free packaging protects the environment
      4. Variety of colours: Four standard colours (white, light grey, dark grey and black) and individual special coatings for maximum colour freedom
      5. Versatile mounting options: Everything is possible – surface-mounting, wire suspension, wall mounting, with use of trunking accessories on the continuous line support profile or with tube clips in more unusual locations
      6. Always from the right material: Available in PC, PMMA or innovative bio-based plastic
    技術仕様
    • Unique reftugraheplus
    • コレクションセットIndoor lighting
    • コレクションLuminaires with higher degree of protection
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-01-04
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリカーボネイト
    • 副マテリアルPMMA
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC001743
    • ETIM 名Pendant luminaire

    対応地域

    アジア ヨーロッパ
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
    5つ星のうち5.0 5.0 (6)
    5つ星のうち4.8 4.8 (27)
    5つ星のうち4.8 4.8 (10)