製品の公開
Luceos D
Luceos D
Luceos D
Luceos D
Luceos D
Luceos D
Luceos D

    Luceos D

    Google翻訳”,

    LUCEOS D 表面実装照明器具

    オフィスと教育のためのモジュール式マルチタレント

    Luceos は、均一でグレアのない平面光により、最適な視覚条件と魅力的な雰囲気を保証します。モジュール設計と簡単に取り付け可能な機能エンド キャップにより、連続ライン対応の照明器具シリーズは、特定のフレームワーク条件に最適に適応します。

    仕様
    • TECHNICAL FEATURES

      Energy efficiency over 150 lm/W
      Luminous flux packages of 4,000 and 6,500 lm
      Service life of 50,000 h L80 at 25 °C
      Available in lengths of 1,200 mm and 1,500 mm
      Configurable as surface-mounted or suspended luminaire
      Various distribution characteristics: suspended luminaire (direct-indirect distribution), surface-mounted luminaire (direct distribution, asymmetric distribution)
      Asymmetric version specifically for panels and blackboards in classrooms
      Continuous line-capable
      Attachable end caps for integrating supplementary functions
      High glare control compliant to UGR19 for the standard-compliant illumination of VDU workstations
      Active versions

    技術仕様
    • Unique refTX_LuceoS_D
    • コレクションセットIndoor lighting
    • コレクションSurface-mounted luminaires
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-23
    • エディション2
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC002892
    • ETIM 名Ceiling-/wall luminaire

    対応地域

    アジア ヨーロッパ