製品の公開
Architectural Z Shadow Bead
Architectural Z Shadow Bead
Architectural Z Shadow Bead
Architectural Z Shadow Bead
Architectural Z Shadow Bead
    Trim-Tex
    アーカイブ

    Architectural Z Shadow Bead

    Trim-Tex Architectural Reveals and Shadow Beads are available in a wide variety of widths and depths. The properties of rigid vinyl allow the reveals to form around curved walls with the additional benefits of built-in expansion. Create the sharpest clean edge reveal effect when butting up to ceilings, base trim, and other finished interior architectural components. Sizes listed as A x B.
    技術仕様
    • Unique refArchitectural-Z-Shadow-Bead
    • コレクションセットCommercial Beads
    • コレクションShadow & Reveal Beads
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-11-10
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルビニール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 内壁・パーティション
    • IFC分類建物エレメント
    • UNSPSC名称Corner guards
    • UNSPSC30161504
    • Uniclass2015コードPr_35_90_43_15
    • Uniclass2015詳細Corner guards
    • MasterFormat 2014 コード10 26 13
    • MasterFormat 2014 タイトルCorner Guards
    • OmniClassNumber23-17 25 15 13
    • OmniClassタイトルCorner Guards