製品の公開
Eaton Managed G4 Rack PDU, 0U, 39U, L6-30 Input, 10' Cord
Eaton Managed G4 Rack PDU, 0U, 39U, L6-30 Input, 10' Cord
Eaton Managed G4 Rack PDU, 0U, 39U, L6-30 Input, 10' Cord
    Tripp Lite by Eaton

    Eaton Managed G4 Rack PDU, 0U, 39U, L6-30 Input, 10' Cord

    Google翻訳”,

    Eaton マネージド ラック PDU (スイッチ PDU とも呼ばれる) を使用すると、電圧、電流、力率などの重要な要素を監視および制御できます。コンセント レセプタクル レベルでのこの情報により、データ センターのエネルギー消費に関して適切な判断を下すことができます。当社の最も高度なスイッチ PDU である Eaton マネージド垂直および水平ユニットには、接続された機器を再起動できるリモート オン/オフ コンセント スイッチング機能も備わっています。また、使用されていないコンセントをオフにして不正使用を防ぐこともできます。


    Eaton マネージド G4 ラック PDU、0U、39U、L6-30 入力、10 フィート コード、5.8kW、32A、208V、42 個のコンセント (24)C13 (18)C39
    技術仕様
    • Unique refEVMAL630X
    • コレクションセットPDU's
    • コレクションManaged Rack PDU
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-08-14
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
    • IFC分類配電
    • ETIM コードEC002762
    • ETIM 名Power distribution unit (PDU)
    • Uniclass2015コードEn_70_30
    • Uniclass2015詳細Electricity distribution and transmission entities
    • MasterFormat 2014 コード26 26 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPower Distribution Units
    • OmniClassNumber23-35 31 27
    • OmniClassタイトルPower Distribution Units

    対応地域

    北米