製品の公開
SmartPro 120V 500VA 300W Line-Interactive UPS, 1U Rack/Tower
Tripp Lite by Eaton

SmartPro 120V 500VA 300W Line-Interactive UPS, 1U Rack/Tower

Google翻訳”,
Tripp Lite の SMART500RT1U インテリジェントなラインインタラクティブ ラック/タワー無停電電源装置は、停電、電圧変動、過渡サージによるデータ損失、ダウンタイム、機器の損傷を防ぎます。 2 ポストまたは 4 ポスト ラックに必要なラック スペースは 1 つだけ (1U) で、直立したタワー配置用のアクセサリが付属しています。大型の内蔵バッテリーは、半負荷で 14.6 分のランタイム、全負荷で 3.2 分のランタイムを提供します。 90V までの電圧低下時にバッテリ電源を使用せずに、安定化された 120V 公称出力を維持します。 500VA/300 ワットの電力処理能力は、ネットワーキング、テレコム、およびその他の機密性の高い電子アプリケーションと互換性があります。ソフトウェア インターフェイスを介して個別に制御できる単一のアウトレット ロード バンクを備えた 6 つの UPS サポート アウトレットが含まれており、必要に応じて選択した機器を再起動したり、重要度の低い負荷を削減してより重要な機器のバッテリ ランタイムを延長したりできます。バッテリ バックアップを必要としない周辺機器用のサージ専用コンセントが 1 つ含まれています。内蔵の USB および DB9 モニタリング ポートを介して、UPS とサイトの電源状態の同時リモート モニタリングをサポートします。 PowerAlert UPS 監視および無人シャットダウン ソフトウェアは、無料でダウンロードできます。緊急電源オフ (EPO) インターフェイスは、火災や緊急事態の場合に UPS と接続された機器の電源を瞬時にオフにするオプションを提供します。多機能の可聴アラームと 5 つのフロント パネル LED のセットにより、UPS と電源の状態が一目でわかります。ネットワーク グレードの AC サージ抑制により、過渡サージやライン ノイズに起因する損傷や性能上の問題から機器を保護します。魅力的なオールブラックの配色。
仕様
  • Installation Form Factors Supported with Included Accessories 2 post 19 inch rackmount; 4 post 19 inch rackmount; Tower

    Included Mounting Accessory Description Included mounting brackets provide front-rail installation in 2 or 4 post racks, plus upright tower configurations

    Primary Form Factor Rackmount

    UPS Power Module Dimensions (hwd, in.) 1.73 x 17.32 x 11.26

    Rack Height 1U

    Minimum Required Rack Depth (inches) 14.26

    UPS Power Module Weight (lbs.) 17.6

    UPS Power Module Weight (kg) 7.98

    Shipping Dimensions (hwd / in.) 15.40 x 4.80 x 22.10

    Shipping Weight (lbs.) 20.90

    UPS Housing Material Steel

    Primary UPS Height (mm) 44

    Primary UPS Width (mm) 440

    Primary UPS Depth (mm) 286

    Grounding Lug Back panel grounding lug

    Cold Start (Startup in Battery Mode During a Power Failure) Cold-start operation supported

    High Availability UPS Features Hot swappable batteriesGrounding Lug Back panel grounding lug

    Cold Start (Startup in Battery Mode During a Power Failure) Cold-start operation supported

    High Availability UPS Features Hot swappable batteries

    Grounding Lug Back panel grounding lug

    Cold Start (Startup in Battery Mode During a Power Failure) Cold-start operation supported

    High Availability UPS Features Hot swappable batteries

    UPS Certifications Tested to UL1778 (USA); Tested to CSA (Canada); Tested to NOM (Mexico)

    Product Warranty Period (Worldwide) 2-year warranty, 3 year with registration. Note: Registration is required for 3-year warranty.

    Connected Equipment Insurance (U.S., Canada & Puerto Rico) $250,000 Ultimate Lifetime Insurance

    KEYWORDS

    tripp lite pdu

    100kva ups

    server cabinet

    rack

    wall mounted light fixture

    ups

    smartrack

    smartrack low profile

    16u av rack

    cabinet


技術仕様
  • Unique refSMART500RT1U
  • コレクションセットUPS System
  • コレクションUPS System
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-08-08
  • エディション1
  • 高さ(inch)1.73
  • 幅(inch)17.32
  • 奥行き(inch)11.26
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国中華人民共和国
  • 正味重量(lbs)17.6
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC名称Electrical equipment and components and supplies
  • UNSPSC3912
  • Uniclass2015コードEn_70_30
  • Uniclass2015詳細Electricity distribution and transmission entities
  • MasterFormat 2014 コード33 80 00
  • MasterFormat 2014 タイトルCommunications Utilities
  • OmniClassNumber23-35 31 27
  • OmniClassタイトルPower Distribution Units
  • UniFormatIIコードD5010
  • UniFormatIIタイトルElectrical Service and Distribution