製品の公開
TRIQBRIQ WS30 Wooden Brick
TRIQBRIQ WS30 Wooden Brick
TRIQBRIQ WS30 Wooden Brick
    TRIQBRIQ AG

    TRIQBRIQ WS30 Wooden Brick

    Google翻訳”,

    当社の TRIQBRIQ 木材建築システムは、マイクロモジュール式木材ビルディング ブロック、いわゆる BRIQ で構成されています。これらは、安価な工業用木材や災害木材からロボット技術を使用して高精度で製造されます。個々の BRIQ は、建設現場で互いに積み重ねられ、ブナ材のダボを使用して固定されます。当社の特許取得済みのカーカス システムでは、人工ファスナーがまったく不要です。このようにして、耐荷重外壁をコスト効率よく、柔軟に、短時間で構築できます。建物の耐用年数が終わったら、当社の BRIQ を種類ごとに取り外して完全に再利用できます。再生木材も BRIQ の製造に使用されます。このように、TRIQBRIQ は、従来の建築材料に代わる、全体的に持続可能でリサイクル可能な代替品を提供します。TRIQBRIQ WS30 は、TRIQBRIQ システムの 30 cm 厚バージョンです。これは、BRIQ30、BRIQ60、BRIQ240 の個々のコンポーネントで構成されています。

    仕様
    • BRIQ 30:

      - Product dimensions (LxWxH): 300 x 300 x 300 mm

      - Unit weight: 12,5 kg

      - Wood type: spruce, pine

      - Solid wood raw construction system without artificial composites

      - Requirement: 11 pieces / sqm

      - Covering from PEFC / FSC certified forests

      - Easy to assemble and disassemble

      - Recyclable system

      - Excellent BIM compatibility

      - Climate regulating effect

      BRIQ 60:

      - Product dimensions (LxWxH): 600 x 300 x 300 mm

      - Unit weight: 25 kg

      - Wood type: spruce, pine

      - Solid wood raw construction system without artificial composites

      - Requirement: 5,55 pieces / sqm

      - Covering from PEFC / FSC certified forests

      - Easy to assemble and disassemble

      - Recyclable system

      - Excellent BIM compatibility

      - Climate regulating effect

      BRIQ 240:

      - Product dimensions (LxWxH): 2400 x 300 x 300 mm

      - Unit weight: 100 kg

      - Wood type: spruce, pine

      - Solid wood raw construction system without artificial composites

      - Requirement: 1,4 pieces / sqm

      - Covering from PEFC / FSC certified forests

      - Easy to assemble and disassemble

      - Recyclable system

      - Excellent BIM compatibility

      - Climate regulating effect

    技術仕様
    • Unique reftriqbriqws30
    • コレクションセットTRIQBRIQ WS30
    • コレクションBRIQs
    • タイプ建築資材
    • 公開日2023-06-28
    • エディション1
    リンク
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアル木
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - レンガ
    • IFC分類建物エレメント
    • OmniClassNumber23-13 35 19 15 13
    • OmniClassタイトルWood Beams

    対応地域

    ヨーロッパ
    ドイツ