製品の公開
TROCELLEN CLASS 10 MM
Trocellen

TROCELLEN CLASS 10 MM

Google翻訳”,
TROCELLEN CLASSは、TROCELLENのCEマークおよびEuroclass製品ポートフォリオのブランド名です。 CEマーキングは、ヨーロッパ内で安全な製品を保証し、計画プロセスにおいて高度な法的確実性をもたらします。さらに、CEマーキングは、すべての製品が独立機関によってチェックされているため、安全性を意味します。製品範囲は、独立気泡の化学架橋ポリオレフィン樹脂フォーム製品に基づいており、火災時の難燃性保護の点で高性能に加えて、非常に長持ちする断熱性能と防音を提供します。 TROCELLEN CLASSは、エアダクトの断熱に適しており、熱損失を回避してコストを節約するために、長持ちする効果的な断熱を保証します。プレアドヒージョンプロセスで簡単に塗布できます。必要な断熱材に応じて、リグスの厚さを計算する必要があります。主な利点:-優れた凝縮バリア能力-優れたμ値-1000から15000まで-高価で長持ちするλ-耐火性、可燃性の分類はB-s2、d0であり、液だれがありません。 -超低煙毒性と不透明度-安全、非毒性、非アレルゲン、カビ耐性、再利用可能。 TROCELLEN CLASS 10 mmは、この製品ポートフォリオの一部です。架橋ポリエチレンフォーム、厚さ10 mm、密度28 kg/m3。詳細な技術情報については、「仕様」を参照してください。
仕様
  • Chemically cross-linked, closed cell polyethylene foam, light green. Density 28 kg/m3, thickness 10 mm, self-adhesive. - CE-marked (CPR), according to the European Standard (PEF) EN 14313 - Euroclass B-s2,d0 - BL-s1,d0. - Smoke toxicity and opacity: F1 classification (norm NF F 16-101) - Thermal conductivity coefficient at 10°C (λ-value) = 0,0373 W/mK. - Water vapour diffusion factor (μ-value) more than 1000
技術仕様
  • Unique refTC_CLASS_10mm
  • コレクションセットThermal Insulation
  • コレクションHVAC applications
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-07-20
  • エディション1
  • 奥行き(mm)10
関連
  • 主なマテリアルポリエチレン
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
  • IFC分類ダクト取付
  • UNSPSC名称Thermal insulation
  • UNSPSC301415
  • MasterFormat 2014 コード23 07 13
  • MasterFormat 2014 タイトルDuct Insulation
  • OmniClassNumber23-33 49 17
  • OmniClassタイトルDuct Insulation
  • UniFormatIIコードE10
  • UniFormatIIタイトルEQUIPMENT