製品を公開する
300ES Series Curtainwall/Ribbon Window
Tubelite

300ES Series Curtainwall/Ribbon Window

Google翻訳,
Tubelite 300ESシリーズカーテンウォールフレーミングは、Therml=Blockインサルバーテクノロジーを使用して優れた熱性能を発揮するように設計されています。熱構造(Uc)が0.46に減少し、凝縮抵抗(CRF)が72に増加します。建物の内部または外部から1インチの厚さの断熱ガラスを取り付けることができます。内部と外部のフレームメンバーを分離することで、それぞれ異なる仕上げが可能になります。外面2-1 /4"の視線があります。システム全体の奥行きは6インチです。300ESは、高さ4階までのカーテンウォールアプリケーションに最適であり、現場での設置時間と費用を削減できます。
技術仕様
  • 固有参照番号2548-126
  • 製品ファミリWalls
  • 製品グループCurtain Walls
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2011-04-06
  • 版番号1
分類
  • BIMobjectカテゴリー壁 - カーテンウォール

対応地域

北米
アメリカ合衆国