製品の公開
Base Cabinet
Tvis Køkken

Base Cabinet

5つ星のうち4.34.3(11 レビュー)
Google翻訳”,

設計と機能に関する複数のオプションを含むベースキャビネット製品ファミリ。

キャビネットは、キッチン、バスルーム、ワードローブの両方のソリューションに使用できます。

仕様
  • Cabinet: 16mm chipboard with 80g melamine

    Front: Multiple options for surfaces and design:

    • 16mm chipboard with 120g melamine
    • 16mm MDF,
    • 18mm chipboard with high-pressure laminat
    • 19mm MDF (integrated handle)

    Available in multiple colors either PU- or UV- surface treatment

    Slightly rounded edges for an elegant look.

    - Danish indoor climate certified

    - Registered at Nordic Ecolabel

技術仕様
  • Unique refbase-cabinet
  • コレクションセットTvis kökkener
  • コレクションKitchen
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-01-06
  • エディション1
  • 高さ(Mm)704
  • 幅(mm)600
  • 奥行き(mm)581
関連
  • 主なマテリアルボール紙・合板
  • 副マテリアルMDF
  • 設計国デンマーク
  • 製造国デンマーク
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチンキャビネット

対応地域

ヨーロッパ
デンマーク