製品の公開
Cabinet with 2 doorleaf
Tvis Køkken

Cabinet with 2 doorleaf

5つ星のうち4.44.4(7 レビュー)
Google翻訳”,

キャビネット製品ファミリー。デザインと機能に関する複数のオプションが含まれています。

キャビネットは、キッチン、バスルーム、ワードローブの両方のソリューションに使用できます。

仕様
  • Cabinet: 16mm chipboard with 80g melamine

    Front: Multiple options for surfaces and design:

    • 16mm chipboard with 120g melamine
    • 16mm MDF,
    • 18mm chipboard with high-pressure laminat
    • 19mm MDF (integrated handle)

    Available in multiple colors either PU- or UV- surface treatment

    Slightly rounded edges for an elegant look.

    • Danish indoor climate certified
    • Registered at Nordic Ecolabel
技術仕様
  • Unique refcabinet-with-2-doorleaf
  • コレクションセットTvis kökkener
  • コレクションKitchen
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-01-06
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1952
  • 幅(mm)800
  • 奥行き(mm)581
関連
  • 主なマテリアルボール紙・合板
  • 副マテリアルMDF
  • 設計国デンマーク
  • 製造国デンマーク
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチンキャビネット

対応地域

ヨーロッパ
デンマーク