製品の公開
UAF-200 FLAT TOP - Residential Fence
Ultra Aluminum Mfg

UAF-200 FLAT TOP - Residential Fence

Google翻訳”,

この 3 レール デザインは、すっきりとしたシンプルなラインと高品質のエンジニアリングを特徴としています。住宅シリーズ、住宅シリーズ プレミアム、商業シリーズ、商業シリーズ プレミアムでご利用いただけます。Ultra Aluminum ™プレミアム グレードには、隠し留め具付きの強化二重壁レールが付いています。

標準セクションは、幅 6 フィート x 高さ 3 フィート、3-1/2 フィート、4 フィート、4-1/2 フィート、5 フィート、または 6 フィートです。セクションは完全に組み立てられた状態で出荷されます。他の幅と高さも利用できる場合があります。

仕様
  • Heights: 3', 3-1/2', 4', 4-1/2', 5' or 6'H

    Spacing: 6'

    Pickets: 5/8'' square x .050

    Spacing between Pickets: 3-13/16'' and optional 1-5/8”

    Fasteners: Stainless steel

    Horizontal Rails: 1 1/8'' x 1'' with .080'' side walls and .062'' top walls

    Posts: 2'' square x .060, .080, or .125; 2-1/2” square x .100. All posts include standard caps.

    Alloy: High-strength Ultrum™ 6005-T5 alloy, min. strength 35,000 PSI

    Colors: Gloss Black, Textured Black, Gloss Bronze, Textured Bronze, Textured Khaki, Gloss White, Textured White, Silver

    Powercoat™ Finish: When applied, Powercoat™ finish is twice the thickness and hardness of a typical acrylic, baked enamel or “wet paint” finish, making it more durable, fade-resistant and scratch-resistant than other coatings.

技術仕様
  • Unique refuaf-200-flat-top-residential-fence
  • コレクションセットFencing
  • コレクションResidential Fencing
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-12-19
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - フェンス
  • Uniclass2015コードSs_25_14
  • Uniclass2015詳細Fence systems
  • MasterFormat 2014 コード32 31 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFences and Gates
  • OmniClassNumber23-11 25 19 21
  • OmniClassタイトルPanel Fences

対応地域

北米