製品の公開
DesignLine Privacy - wood-alu window tilt & turn, 1 sash below/above fixed light
DesignLine Privacy - wood-alu window tilt & turn, 1 sash below/above fixed light
DesignLine Privacy - wood-alu window tilt & turn, 1 sash below/above fixed light
DesignLine Privacy - wood-alu window tilt & turn, 1 sash below/above fixed light
DesignLine Privacy - wood-alu window tilt & turn, 1 sash below/above fixed light
DesignLine Privacy - wood-alu window tilt & turn, 1 sash below/above fixed light
DesignLine Privacy - wood-alu window tilt & turn, 1 sash below/above fixed light
DesignLine Privacy - wood-alu window tilt & turn, 1 sash below/above fixed light
    Unilux GmbH

    DesignLine Privacy - wood-alu window tilt & turn, 1 sash below/above fixed light

    Google翻訳”,

    外界を楽々とシャットアウト。邪魔されず、負担なく、自由に過ごせます。DesignLine Privacy の木製およびアルミ製窓には、内蔵ブラインドが付いているので、いつでもプライバシーが守られます。余分なものはなく、洗練されたミニマリスト デザインです。Privacy ラインは、時代遅れにならない、すっきりとした純粋な美しさを体現しています。さらに、従来のローラー シャッターや外部ブラインドに比べてエネルギーを節約できます。


    仕様
    • DesignLine 0.8

      Building depth: 78 mm

      Glass thickness: up to 52 mm

      Uw: up to 0,77 W/m2K

      Ug: up to 0,5 W/m2K

      Burglary protection: up to class RC2

      Sound insulation: Up to 47 dB

      DesignLine 0.7

      Building depth: 78 mm

      Glass thickness: up to 52 mm

      Uw: up to 0,71 W/m2K

      Ug: up to 0,5 W/m2K

      Burglary protection: up to class Safe+++

      Sound insulation: Up to 47 dB

    技術仕様
    • Unique refunilux-designline-privacy-wood-alu-window-balcony-door-tilt-turn-1-leaf-fixed-glazing-vertical
    • コレクションセットWood-ALU UNILUX
    • コレクションDesignLine Privacy
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-01-13
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - チルト&ターン・ウィンドウ
    • IFC分類窓
    • Uniclass2015コードSs_25_30_95
    • Uniclass2015詳細Window systems
    • MasterFormat 2014 コード08 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ
    アゼルバイジャン
    アイルランド
    オーストラリア
    アメリカ合衆国
    南アフリカ
    アラブ首長国連邦
    イギリス
    カナダ
    カタール
    イタリア
    メキシコ
    ベトナム
    ウクライナ
    中華人民共和国
    オーストリア
    台湾
    スイス
    日本
    スペイン
    ドイツ
    フランス
    ブルガリア
    ベルギー
    ポーランド
    リトアニア
    ルーマニア
    ルクセンブルク