製品の公開
DesignLine Privacy - wood-alu window tilt & turn, 2 sashes overlap
DesignLine Privacy - wood-alu window tilt & turn, 2 sashes overlap
DesignLine Privacy - wood-alu window tilt & turn, 2 sashes overlap
DesignLine Privacy - wood-alu window tilt & turn, 2 sashes overlap
DesignLine Privacy - wood-alu window tilt & turn, 2 sashes overlap
DesignLine Privacy - wood-alu window tilt & turn, 2 sashes overlap
DesignLine Privacy - wood-alu window tilt & turn, 2 sashes overlap
    Unilux GmbH

    DesignLine Privacy - wood-alu window tilt & turn, 2 sashes overlap

    Google翻訳”,

    外界を楽々とシャットアウト。邪魔されず、負担なく、自由に過ごせます。DesignLine Privacy の木製およびアルミ製窓には、内蔵ブラインドが付いているので、いつでもプライバシーが守られます。余分なものはなく、洗練されたミニマリスト デザインです。Privacy ラインは、時代遅れにならない、すっきりとした純粋な美しさを体現しています。さらに、従来のローラー シャッターや外部ブラインドに比べてエネルギーを節約できます。


    仕様
    • Building depth: 78 mm

      Glass thickness: up to 32 mm

      Uw: up to 0,80 W/m2K

      Ug: up to 0,5 W/m2K

      Burglary protection: up to class RC2

      Sound insulation: Up to 47 dB

    技術仕様
    • Unique refunilux-designline-privacy-wood-alu-window-balcony-door-tilt-turn-2-leafed-overlap
    • コレクションセットWood-ALU UNILUX
    • コレクションDesignLine Privacy
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-01-13
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - チルト&ターン・ウィンドウ
    • IFC分類窓
    • Uniclass2015コードSs_25_30_95
    • Uniclass2015詳細Window systems
    • MasterFormat 2014 コード08 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ