製品の公開
ASAŞ Window&Door RWT55
ASAŞ Window&Door RWT55
ASAŞ Window&Door RWT55
    ASAŞ

    ASAŞ Window&Door RWT55

    Google翻訳”,

    RWT55 ジョイナリー システムは、フレームの深さが 55 mm、サッシの深さが 65 mm の断熱ドアおよび窓システムです。サイド ハンギング、チルト&ターン、ボトム ハンギング、チルト&スライド、折りたたみ、ピボットの開閉オプションが利用できます。このシステムには、高い静的値を実現する強化プロファイル オプションと、PVC 開閉アクセサリに適したサッシ プロファイルも含まれています。

    仕様
    • Technical Properties

      Frame Depth: 55 mm

      Vent Depth: 65 mm

      Wall Thickness: 1,6 / 1,8 / 2 mm

      Max. Glass Thickness: 36 mm

      Thermal Insulation Bar: 14,8 mm

      Application OptionsDoorWindow
      Inward Opening**
      Outward Opening*
      Bottom Hung*
      Tilt&Turn Opening**
      Vent For Pvc Accessories**
      Pivot*
      Tilt&Slide**
      Folding**

      All colors are applicable for electrostatic powder painting and anodizing surface processes.

    技術仕様
    • Unique refasas-window-and-door-rwt55
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-03-25
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - チルト&ターン・ウィンドウ

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ