製品の公開
DesignLine - wood-alu window & tilt & turn, 1 sash beside fixed light
DesignLine - wood-alu window & tilt & turn, 1 sash beside fixed light
DesignLine - wood-alu window & tilt & turn, 1 sash beside fixed light
DesignLine - wood-alu window & tilt & turn, 1 sash beside fixed light
DesignLine - wood-alu window & tilt & turn, 1 sash beside fixed light
DesignLine - wood-alu window & tilt & turn, 1 sash beside fixed light
DesignLine - wood-alu window & tilt & turn, 1 sash beside fixed light
DesignLine - wood-alu window & tilt & turn, 1 sash beside fixed light
    Unilux GmbH

    DesignLine - wood-alu window & tilt & turn, 1 sash beside fixed light

    Google翻訳”,

    暖房費を賢く削減。DesignLineの木製アルミ窓シリーズは、洗練されたデザインと最先端の省エネ性能をシームレスに融合しています。高級住宅や複合施設に最適で、性能を損なうことなく最高級の美観を提供します。暖房費を抑えたい予算重視の住宅所有者に最適です。DesignLine 0.8は、トリプルガラスとアルゴンガス充填を採用し、標準的な複層ガラスに比べて優れた断熱性を実現することで、卓越した価値を提供します。卓越した断熱性。DesignLine 0.7は、高度な断熱コア技術、ガス充填トリプルガラス、断熱スペーサー、目に見えない二重コーティング、そして48mmのガラス厚を組み合わせることで、一般的な窓に比べて46%も断熱性を向上させています。

    仕様
    • DesignLine 0.8

      Building depth: 78 mm

      Glass thickness: up to 52 mm

      Uw: up to 0,77 W/m2K

      Ug: up to 0,5 W/m2K

      Burglary protection: up to class RC2

      Sound insulation: Up to 47 dB


      DesignLine 0.7

      Building depth: 78 mm

      Glass thickness: up to 52 mm

      Uw: up to 0,71 W/m2K

      Ug: up to 0,5 W/m2K

      Burglary protection: up to class Safe+++

      Sound insulation: Up to 47 dB

    技術仕様
    • Unique refunilux-designline-wood-alu-window-and-balcony-door-tilt-and-turn-1-leaf-with-1-fixed-glazing-horizontal
    • コレクションセットWood-ALU UNILUX
    • コレクションDesignLine
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-01-13
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - チルト&ターン・ウィンドウ
    • IFC分類窓
    • MasterFormat 2014 コード08 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindows

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ
    アゼルバイジャン
    アイルランド
    オーストラリア
    アメリカ合衆国
    南アフリカ
    アラブ首長国連邦
    イギリス
    カナダ
    カタール
    イタリア
    メキシコ
    ベトナム
    ウクライナ
    中華人民共和国
    オーストリア
    台湾
    スイス
    日本
    スペイン
    ドイツ
    フランス
    ブルガリア
    ベルギー
    ポーランド
    リトアニア
    ルーマニア
    ルクセンブルク