暖房コストを削減するエレガントな方法。DesignLine の木製アルミ窓シリーズは、洗練されたデザインと最先端のエネルギー効率をシームレスに融合しています。高級住宅や複合施設に最適で、性能を犠牲にすることなく最高級の美観を提供します。
熱を節約したい予算重視の住宅所有者向け。三重ガラスとアルゴンガス充填を備えた DesignLine 0.8 は、標準的な二重ガラス窓に比べて優れた断熱性を実現し、優れた価値を提供します。
優れた断熱性。DesignLine 0.7 は、高度な断熱コア技術、ガス充填三重ガラス、断熱スペーサー、目に見えない二重コーティング、および 48 mm のガラス総厚の組み合わせにより、一般的な窓より 46% 向上した断熱性を実現しています。
対応地域
| アジア | ヨーロッパ | オセアニア | 北米 | アフリカ |
|---|---|---|---|---|
アゼルバイジャン | アイルランド | オーストラリア | アメリカ合衆国 | 南アフリカ |
アラブ首長国連邦 | イギリス | カナダ | ||
カタール | イタリア | メキシコ | ||
ベトナム | ウクライナ | |||
中華人民共和国 | オーストリア | |||
台湾 | スイス | |||
日本 | スペイン | |||
ドイツ | ||||
フランス | ||||
ブルガリア | ||||
ベルギー | ||||
ポーランド | ||||
リトアニア | ||||
ルーマニア | ||||
ルクセンブルク |