製品の公開
DesignLine - wood-alu window tilt & turn, 2 sashes overlap
DesignLine - wood-alu window tilt & turn, 2 sashes overlap
DesignLine - wood-alu window tilt & turn, 2 sashes overlap
DesignLine - wood-alu window tilt & turn, 2 sashes overlap
DesignLine - wood-alu window tilt & turn, 2 sashes overlap
DesignLine - wood-alu window tilt & turn, 2 sashes overlap
DesignLine - wood-alu window tilt & turn, 2 sashes overlap
DesignLine - wood-alu window tilt & turn, 2 sashes overlap
    Unilux GmbH

    DesignLine - wood-alu window tilt & turn, 2 sashes overlap

    Google翻訳”,

    暖房コストを削減するエレガントな方法。DesignLine の木製アルミ窓シリーズは、洗練されたデザインと最先端のエネルギー効率をシームレスに融合しています。高級住宅や複合施設に最適で、性能を犠牲にすることなく最高級の美観を提供します。

    熱を節約したい予算重視の住宅所有者向け。三重ガラスとアルゴンガス充填を備えた DesignLine 0.8 は、標準的な二重ガラス窓に比べて優れた断熱性を実現し、優れた価値を提供します。

    優れた断熱性。DesignLine 0.7 は、高度な断熱コア技術、ガス充填三重ガラス、断熱スペーサー、目に見えない二重コーティング、および 48 mm のガラス総厚の組み合わせにより、一般的な窓より 46% 向上した断熱性を実現しています。

    仕様
    • DesignLine 0.8

      Building depth: 78 mm

      Glass thickness: up to 52 mm

      Uw: up to 0,77 W/m2K

      Ug: up to 0,5 W/m2K

      Burglary protection: up to class RC2

      Sound insulation: Up to 47 dB

      DesignLine 0.7

      Building depth: 78 mm

      Glass thickness: up to 52 mm

      Uw: up to 0,71 W/m2K

      Ug: up to 0,5 W/m2K

      Burglary protection: up to class Safe+++

      Sound insulation: Up to 47 dB

    技術仕様
    • Unique refunilux-designline-wood-alu-window-balcony-door-tilt-turn-2-leafed-overlap
    • コレクションセットWood-ALU UNILUX
    • コレクションDesignLine
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-01-13
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - チルト&ターン・ウィンドウ
    • IFC分類窓
    • Uniclass2015コードSs_25_30_95
    • Uniclass2015詳細Window systems
    • MasterFormat 2014 コード08 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ