製品の公開
DesignLine - wood-alu window fixed glazing & screwed-in sash
DesignLine - wood-alu window fixed glazing & screwed-in sash
DesignLine - wood-alu window fixed glazing & screwed-in sash
DesignLine - wood-alu window fixed glazing & screwed-in sash
DesignLine - wood-alu window fixed glazing & screwed-in sash
DesignLine - wood-alu window fixed glazing & screwed-in sash
DesignLine - wood-alu window fixed glazing & screwed-in sash
DesignLine - wood-alu window fixed glazing & screwed-in sash
    Unilux GmbH

    DesignLine - wood-alu window fixed glazing & screwed-in sash

    Google翻訳”,

    暖房コストを削減するエレガントな方法。DesignLine の木製アルミ窓シリーズは、洗練されたデザインと最先端のエネルギー効率をシームレスに融合しています。高級住宅や複合施設に最適で、性能を犠牲にすることなく最高級の美観を提供します。

    熱を節約したい予算重視の住宅所有者向け。三重ガラスとアルゴンガス充填を備えた DesignLine 0.8 は、標準的な二重ガラス窓に比べて優れた断熱性を実現し、優れた価値を提供します。

    優れた断熱性。DesignLine 0.7 は、高度な断熱コア技術、ガス充填三重ガラス、断熱スペーサー、目に見えない二重コーティング、および 48 mm のガラス総厚の組み合わせにより、一般的な窓より 46% 向上した断熱性を実現しています。

    仕様
    • DesignLine 0.8

      Building depth: 78 mm

      Glass thickness: up to 52 mm

      Uw: up to 0,77 W/m2K

      Ug: up to 0,5 W/m2K

      Burglary protection: up to class RC2

      Sound insulation: Up to 47 dB

      DesignLine 0.7

      Building depth: 78 mm

      Glass thickness: up to 52 mm

      Uw: up to 0,71 W/m2K

      Ug: up to 0,5 W/m2K

      Burglary protection: up to class Safe+++

      Sound insulation: Up to 47 dB

    技術仕様
    • Unique refunilux-designline-wood-alu-window-fixed-glazing-screwed-in-sash
    • コレクションセットWood-ALU UNILUX
    • コレクションDesignLine
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-01-13
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - FIX窓(はめ殺し)
    • IFC分類窓
    • Uniclass2015コードSs_25_30_95
    • Uniclass2015詳細Window systems
    • MasterFormat 2014 コード08 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ
    アゼルバイジャン
    アイルランド
    オーストラリア
    アメリカ合衆国
    南アフリカ
    アラブ首長国連邦
    イギリス
    カナダ
    カタール
    イタリア
    メキシコ
    ベトナム
    ウクライナ
    中華人民共和国
    オーストリア
    台湾
    スイス
    日本
    スペイン
    ドイツ
    フランス
    ブルガリア
    ベルギー
    ポーランド
    リトアニア
    ルーマニア
    ルクセンブルク