製品の公開
LivingLine - wood-alu window tilt & turn, 2 sashes overlap
LivingLine - wood-alu window tilt & turn, 2 sashes overlap
LivingLine - wood-alu window tilt & turn, 2 sashes overlap
LivingLine - wood-alu window tilt & turn, 2 sashes overlap
LivingLine - wood-alu window tilt & turn, 2 sashes overlap
LivingLine - wood-alu window tilt & turn, 2 sashes overlap
    Unilux GmbH

    LivingLine - wood-alu window tilt & turn, 2 sashes overlap

    Google翻訳”,

    変えない方がよいものもあります。LivingLine コレクションの木製アルミ窓は、伝統的な建築にシームレスに溶け込むように控えめに設計されています。また、古い家を改装する際にも印象的な雰囲気を演出します。断熱に関しては、多ければ多いほど良いです。3 枚目のガラスと 2 層目のアルゴンガスを追加した LivingLine 0.8 は、断熱効率の点で標準的な二重ガラス断熱材を大幅に上回っています。コストパフォーマンスに優れた LivingLine 0.8 は、予算を重視する住宅所有者にとって理想的なソリューションです。

    エネルギー効率の基準を設定: LivingLine 0.7 は 3 枚目のガラスを備え、ガラスの厚さが約 5 センチメートルに増加しています。さらに、特別に設計された断熱コア、高度なガス充填、二重の目に見えないコーティング、断熱スペーサーが組み込まれています。その結果、このシステムは標準的な窓に比べて 46% 優れた断熱性を実現し、エネルギー節約を優先する方にとって最適な選択肢となっています。

    仕様
    • LivingLine 0.8

      Building depth: 78 mm

      Glass thickness: up to 52 mm

      Uw: up to 0,77 W/m2K

      Ug: up to 0,5 W/m2K

      Burglary protection: up to class RC2

      Sound insulation: Up to 47 dB

      LivingLine 0.7

      Building depth: 78 mm

      Glass thickness: up to 52 mm

      Uw: up to 0,71 W/m2K

      Ug: up to 0,5 W/m2K

      Burglary protection: up to class Safe+++

      Sound insulation: Up to 47 dB

    技術仕様
    • Unique refunilux-livingline-wood-alu-window-balcony-door-tilt-turn-2-leafed-overlap
    • コレクションセットWood-ALU UNILUX
    • コレクションLivingLine
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-01-13
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - チルト&ターン・ウィンドウ
    • IFC分類窓
    • Uniclass2015コードSs_25_30_95
    • Uniclass2015詳細Window systems
    • MasterFormat 2014 コード08 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows