製品の公開
ModernLine - wood-alu window tilt & turn, 2 sashes central post
ModernLine - wood-alu window tilt & turn, 2 sashes central post
ModernLine - wood-alu window tilt & turn, 2 sashes central post
ModernLine - wood-alu window tilt & turn, 2 sashes central post
ModernLine - wood-alu window tilt & turn, 2 sashes central post
ModernLine - wood-alu window tilt & turn, 2 sashes central post
    Unilux GmbH

    ModernLine - wood-alu window tilt & turn, 2 sashes central post

    Google翻訳”,

    不要な装飾はありません。モダンライン ウッド アルミニウム ウィンドウ シリーズは、象徴的な現代建築スタイルからインスピレーションを得た、すっきりとしたミニマリスト デザインが際立っています。シャープで明確なラインを備えたこのウィンドウ システムは、現代的な住宅や都市の建物に合わせて作られています。

    大きな利益をもたらす三重ガラス。ModernLine 0.8 は、従来の二重ガラス窓に比べてはるかに優れた断熱性を備え、優れた価値を提供します。アルゴンガスを充填した三重ガラスにより、エネルギー効率が向上し、暖房コストを削減できます。

    断熱性能に関して妥協はありません。ModernLine 0.7 は、厚さ約 5 センチの三重ガラス、特別に設計された断熱コア、断熱スペーサー、高度なガス充填、二重の目に見えないコーティングを備え、エネルギー効率を最大限に高めるように設計されています。この設計により、標準的な窓に比べて断熱性能が 46% 向上し、エネルギー コストを削減したい方にとって理想的な選択肢となります。

    仕様
    • ModernLine 0.8

      Building depth: 78 mm

      Glass thickness: up to 52 mm

      Uw: up to 0,77 W/m2K

      Ug: up to 0,5 W/m2K

      Burglary protection: up to class RC2

      Sound insulation: Up to 47 dB

      ModernLine 0.7

      Building depth: 78 mm

      Glass thickness: up to 52 mm

      Uw: up to 0,71 W/m2K

      Ug: up to 0,5 W/m2K

      Burglary protection: up to class Safe+++

      Sound insulation: Up to 47 dB

    技術仕様
    • Unique refunilux-modernline-wood-alu-window-balcony-door-tilt-turn-2-leafed-central-post
    • コレクションセットWood-ALU UNILUX
    • コレクションModernLine
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-01-13
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - チルト&ターン・ウィンドウ
    • IFC分類窓
    • Uniclass2015コードSs_25_30_95
    • Uniclass2015詳細Window systems
    • MasterFormat 2014 コード08 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ
    アゼルバイジャン
    アイルランド
    オーストラリア
    アメリカ合衆国
    南アフリカ
    アラブ首長国連邦
    イギリス
    カナダ
    カタール
    イタリア
    メキシコ
    ベトナム
    ウクライナ
    中華人民共和国
    オーストリア
    台湾
    スイス
    日本
    スペイン
    ドイツ
    フランス
    ブルガリア
    ベルギー
    ポーランド
    リトアニア
    ルーマニア
    ルクセンブルク