製品の公開
ModernLine - wood-alu window tilt & turn, single sash
ModernLine - wood-alu window tilt & turn, single sash
ModernLine - wood-alu window tilt & turn, single sash
ModernLine - wood-alu window tilt & turn, single sash
ModernLine - wood-alu window tilt & turn, single sash
ModernLine - wood-alu window tilt & turn, single sash
    Unilux GmbH

    ModernLine - wood-alu window tilt & turn, single sash

    Google翻訳”,

    不要な装飾はありません。モダンライン ウッド アルミニウム ウィンドウ シリーズは、象徴的な現代建築スタイルからインスピレーションを得た、すっきりとしたミニマリスト デザインが際立っています。シャープで明確なラインを備えたこのウィンドウ システムは、現代的な住宅や都市の建物に合わせて作られています。

    大きな利益をもたらす三重ガラス。ModernLine 0.8 は、従来の二重ガラス窓に比べてはるかに優れた断熱性を備え、優れた価値を提供します。アルゴンガスを充填した三重ガラスにより、エネルギー効率が向上し、暖房コストを削減できます。

    断熱性能に関して妥協はありません。ModernLine 0.7 は、厚さ約 5 センチの三重ガラス、特別に設計された断熱コア、断熱スペーサー、高度なガス充填、二重の目に見えないコーティングを備え、エネルギー効率を最大限に高めるように設計されています。この設計により、標準的な窓に比べて断熱性能が 46% 向上し、エネルギー コストを削減したい方にとって理想的な選択肢となります。

    仕様
    • ModernLine 0.8

      Building depth: 78 mm

      Glass thickness: up to 52 mm

      Uw: up to 0,77 W/m2K

      Ug: up to 0,5 W/m2K

      Burglary protection: up to class RC2

      Sound insulation: Up to 47 dB

      ModernLine 0.7

      Building depth: 78 mm

      Glass thickness: up to 52 mm

      Uw: up to 0,71 W/m2K

      Ug: up to 0,5 W/m2K

      Burglary protection: up to class Safe+++

      Sound insulation: Up to 47 dB

    技術仕様
    • Unique refunilux-modernline-wood-alu-window-balcony-door-tilt-turn-single-leaf
    • コレクションセットWood-ALU UNILUX
    • コレクションModernLine
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-11-08
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - チルト&ターン・ウィンドウ
    • IFC分類窓
    • Uniclass2015コードSs_25_30_95
    • Uniclass2015詳細Window systems
    • MasterFormat 2014 コード08 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows