製品の公開
PureLine - wood-alu window tilt & turn, 1 sash below/above fixed light
PureLine - wood-alu window tilt & turn, 1 sash below/above fixed light
PureLine - wood-alu window tilt & turn, 1 sash below/above fixed light
PureLine - wood-alu window tilt & turn, 1 sash below/above fixed light
PureLine - wood-alu window tilt & turn, 1 sash below/above fixed light
PureLine - wood-alu window tilt & turn, 1 sash below/above fixed light
PureLine - wood-alu window tilt & turn, 1 sash below/above fixed light
    Unilux GmbH

    PureLine - wood-alu window tilt & turn, 1 sash below/above fixed light

    Google翻訳”,

    UNILUX PureLine インテグラル ウィンドウは、洗練されたフレームと洗練されたデザインが際立っており、現代の建築プロジェクトに美しさと最先端の技術をシームレスに融合しています。革新性と優雅さを再定義し、形状と機能の両方を優先する建築家や建設業者向けに作られています。主な特徴は、外側から見るとサッシの輪郭がほとんど見えないことです。これにより、ガラスの表面が強調され、印象的なミニマリスト効果を生み出します。このデザインは、自然光を最大限に取り入れるだけでなく、空間全体の雰囲気も向上させます。アルミニウム フレームのシェルは、シームレスなコーナーで熟練の技で溶接されており、耐久性、耐腐食性、洗練された現代的な外観を保証します。

    仕様
    • Key features of the UNILUX PureLine integral window include:

      Nearly hidden sash profile

      Enhanced natural light and solar energy efficiency

      Seamless, welded aluminium corners

      Ideal integration with modern design concepts

      Advanced high-tech solutions available

      Consistent exterior appearance for sash and fixed glazing

      Optional flush interior with concealed fittings

      High weather resistance with an optional aluminium outer finish

      This system exemplifies a perfect combination of performance and style for today’s architectural standards.

      Version Flush interior (ifb):

      Building depth: 113 mm

      Glass thickness: up to 64 mm

      Uw: up to 0,75 W/m2K

      Ug: up to 0,5 W/m2K

      Burglary protection: up to class RC2

      Sound insulation: Up to 45 dB

      Version Rebated interior (ifv):

      Building depth: 97 mm

      Glass thickness: up to 64 mm

      Uw: up to 0,78 W/m2K

      Ug: up to 0,5 W/m2K

      Burglary protection: up to class RC2

      Sound insulation: Up to 45 dB

    技術仕様
    • Unique refunilux-pureline-wood-alu-window-balcony-door-tilt-turn-1-leaf-fixed-glazing-integrated-sash-horizontal
    • コレクションセットWood-ALU UNILUX
    • コレクションPureLine
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-01-13
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - チルト&ターン・ウィンドウ
    • IFC分類窓
    • Uniclass2015コードSs_25_30_95
    • Uniclass2015詳細Window systems
    • MasterFormat 2014 コード08 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ
    アゼルバイジャン
    アイルランド
    オーストラリア
    アメリカ合衆国
    南アフリカ
    アラブ首長国連邦
    イギリス
    カナダ
    カタール
    イタリア
    メキシコ
    ベトナム
    ウクライナ
    中華人民共和国
    オーストリア
    台湾
    スイス
    日本
    スペイン
    ドイツ
    フランス
    ブルガリア
    ベルギー
    ポーランド
    リトアニア
    ルーマニア
    ルクセンブルク