製品を公開する
GENUS-COPPO
GENUS-COPPO
GENUS-COPPO
GENUS-COPPO
GENUS-COPPO
    Unimetal

    GENUS-COPPO

    Google翻訳,

    コッポ属

    Genus Coppo は民間建築物の屋根用に形作られたシートで、その特殊な形状により美的感覚も満足させ、敷設すると本物の瓦屋根のような効果が得られます。伝統的な瓦を使用した古典的な屋根の場合と同様に、350 mm ごとにバテンを設置する必要があります。連続した支持面の場合、適切な耐圧縮断熱材を使用することで、間隔を 700 mm ごとにすることができます。

    仕様
    • Tile length 350 mm

      spacing 700 mm

      thicknesses 0.50/0.60/0.80 in steel

      in aluminum 0.70/0.80

    技術仕様
    • 固有参照番号GENUS-COPPO
    • 製品ファミリCoverings
    • 製品グループPolyurethane insulated panels
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-07-23
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材スチール
    • 副素材ポリウレタン
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    分類
    • BIMobjectカテゴリー壁 - サンドイッチパネル・複合壁
    • Uniclass 2015 コードPr_25_71_50_22
    • Uniclass 2015 説明Composite panels
    • CSI MasterFormat 2014 コード07 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルMetal Roof Panels
    • OmniClass 番号23-13 39 27 11 11
    • OmniClass タイトルMetal Roof Panels