製品を公開する
UNI-PARETE-WOOL
UNI-PARETE-WOOL
UNI-PARETE-WOOL
UNI-PARETE-WOOL
    Unimetal

    UNI-PARETE-WOOL

    Google翻訳,

    ユニ パレテ ラナ

    UNI 5 および UNI Parete は、難燃性と断熱性が求められる構造物向けの、耐火性鉱物繊維を使用したバージョンです。鉱物繊維は 1000°C を超える温度で溶ける無機材料で、この天然の断熱材は火災の発生や拡大、有毒ガスの放出の原因にはなりません。UNI 5 および UNI Parete は、EN 14509 規格に準拠した断熱製品です。

    仕様
    • Maximum insulation 100kg m3 ± 10%

      Lower and upper side 0.5 mm

      Reaction class A2-S1, d0

    技術仕様
    • 固有参照番号UNI-PARETE-WOOL
    • 製品ファミリCoverings
    • 製品グループPolyurethane insulated panels
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-07-23
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材スチール
    • 副素材ポリウレタン
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    分類
    • BIMobjectカテゴリー壁 - サンドイッチパネル・複合壁
    • Uniclass 2015 コードPr_25_71_50_22
    • Uniclass 2015 説明Composite panels
    • CSI MasterFormat 2014 コード07 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルMetal Roof Panels
    • OmniClass 番号23-13 39 27 11 11
    • OmniClass タイトルMetal Roof Panels