製品の公開
WAU
WAU
WAU
WAU
WAU
WAU
WAU
WAU
    Unique

    WAU

    5つ星のうち4.34.3(6 レビュー)
    Google翻訳”,
    パフォーマンススポーツのコンセプト考えてみてください。スポーツと仕事は、最初に目にするよりも多くの類似点を共有しています。パフォーマンス、フォーラム、スピード、勝利、報酬。あなたの機器は成功するために重要です。スポーツギアのコンセプトをオフィス家具に適用することは革新的ですが、それでも完全に理にかなっています。結局のところ、機能と人体とのインターフェースの両方。多くの最先端のスポーツ用品と同様に、WAUは優れた人間工学を組み合わせて人間のパフォーマンスとトレンディなスタイリングを抽出し、パフォーマンスに自信と満足をもたらします。リクライニング-グライドモーション背もたれとシートのピボット軸は、背もたれと胴体の間に相対的な動きがないように、人間の股関節ソケットジョイント(寛骨臼)の近くに配置され、リクライニング範囲全体で自然で一定のフィット感をサポートします。エラストマー表面カラフルなエラストマーシェルは、WAUのスポーティで活気のあるキャラクターを強化します。デュアルインジェクションプロセスを使用して作成された熱可塑性エラストマー(TPE)の表面は、柔らかくゴムのようなもので、新しい触覚体験を提供します。目立つ曲線のスリットは、視覚的なインパクトを生み出すだけでなく、フィッティングの3D輪郭シェルに、体のさまざまな領域で必要とされる動きやサポートに合わせて調整されたさまざまなレベルの弾性を持たせることができます。これらのモデルは、シート、バックアームパッド、ヘッドレストがすべて同じ色のエラストマー表面になっているのが特徴です。
    仕様
    • Technical description:
      • back, headrest, and seat made of fabric net or elastomer which allows air- flow.
      • adjustable height of seat, armrest, back and headrest.
      • interated back for lumbar vertebrae which pressure can be separately set.
      • aluminium, painted base
      • max load: 130 kg
      Technical parameters
      total height 117-137 cm

      back
      backrest height adjustability 7 cm
      width 41 cm
      height 62-69 cm

      armrests
      span 49 cm
      height (from the seat) 17-26 cm

      seat
      depth 51 cm
      width 48 cm
      height 40-50 cm

      headrest
      height (from the seat) 76-86 cm
    技術仕様
    • Unique refwau
    • コレクションセットFurniture
    • コレクションChairs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2014-12-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1370
    • 幅(mm)700
    • 奥行き(mm)650
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国マレーシア
    • 製造国マレーシア
    • 正味重量(kg)20
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスチェア
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56