製品の公開
Upward Hinged, Match  Basketball Goall UNISPORT
Upward Hinged, Match  Basketball Goall UNISPORT
    Unisport

    Upward Hinged, Match Basketball Goall UNISPORT

    5つ星のうち3.83.8(5 レビュー)
    Google翻訳”,
    白い鋼のスタンドが付いている壁に取り付けられたバスケットボールのフープ。安定性に関するFIBAの要件を満たし、最高レベルの試合で承認されています。電動式で、落下防止機構を内蔵しています。 1.8mから3.3mまでのさまざまな延長長さで利用可能フープは、使用しないときは壁に向かって折りたたむことができます。このタイプのバスケットボールフープは、天井構造にフープを取り付けるための良好な条件がある場合に適した代替手段です。
    仕様
    • 1,8 - 3,3m projection
    技術仕様
    • Unique ref310507
    • コレクションセットBasket
    • コレクションWall mounted
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-10-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1200
    • 幅(mm)1800
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルアクリル
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリスポーツ・娯楽 - ゴール・ネット
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードPr_40_30_83_08
    • Uniclass2015詳細Basketball hoops
    • MasterFormat 2014 コード11 66 23.13
    • MasterFormat 2014 タイトルBasketball Equipment

    対応地域

    ヨーロッパ