製品の公開
Upward Hinged, Practice Basketball Goall UNISPORT  1200
Upward Hinged, Practice Basketball Goall UNISPORT  1200
    Unisport

    Upward Hinged, Practice Basketball Goall UNISPORT 1200

    5つ星のうち3.83.8(8 レビュー)
    Google翻訳”,
    壁から800mmの突起を備えた安定性の高いフープ。ガススプリングで2.6mから3.05mまで調整可能で、ミニハイツと通常の高さをすばやく調整できます。ガススプリングはまた、ゴールを保管位置に持ち上げます。フープとナイロンネットが含まれています。練習またはマッチプレーサイズのバックボード(オプションの追加)が付属しています。さまざまな種類のホールに優れた価値と柔軟性を提供する、非常に用途の広い目標。
    仕様
    • Adjustable Height , Timber backboard 1200x900 mm, Gas spring
    技術仕様
    • Unique ref603201
    • コレクションセットBasket
    • コレクションWall mounted
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-10-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)900
    • 幅(mm)1200
    • 奥行き(mm)1200
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアル合板
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)50
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリスポーツ・娯楽 - ゴール・ネット
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードPr_40_30_83_08
    • Uniclass2015詳細Basketball hoops
    • MasterFormat 2014 コード11 66 23.13
    • MasterFormat 2014 タイトルBasketball Equipment

    対応地域

    ヨーロッパ