製品の公開
Roof Mounted Matchplay Basketball Goal 8,1-8,5m, Timber backboard 1800x1050 mm Backward hoisted
Roof Mounted Matchplay Basketball Goal 8,1-8,5m, Timber backboard 1800x1050 mm Backward hoisted
    Unisport

    Roof Mounted Matchplay Basketball Goal 8,1-8,5m, Timber backboard 1800x1050 mm Backward hoisted

    Google翻訳”,
    電動式で、落下防止機構を内蔵しています。標準で木材のバックボードが付属しています。図のように、アクリル製のバックボードにアップグレードできます。頑丈なリングが標準で付属しています。圧力解放フレックスリングにアップグレード可能。高さ調節可能なバージョンもあります床から7.6までの設置高さ。注-固定高さを高くするためのオプションを利用できます。鉄骨工事と電力供給をサポートする必要があります。要件については、お問い合わせください。
    仕様
    • Flex.FIBA ring, mini/Adjustable height (2600/3050mm)
    技術仕様
    • Unique ref606769b
    • コレクションセットBasket
    • コレクションRoof Hinged
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-08-19
    • エディション1
    • 高さ(Mm)6180
    • 幅(mm)2700
    • 奥行き(mm)5585
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアル合板
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)200
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリスポーツ・娯楽 - ゴール・ネット
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードPr_40_30_83_08
    • Uniclass2015詳細Basketball hoops
    • MasterFormat 2014 コード11 66 23.13
    • MasterFormat 2014 タイトルBasketball Equipment

    対応地域

    ヨーロッパ