製品の公開
Wooden Outdoor Gym Back Lift
Unisport

Wooden Outdoor Gym Back Lift

Google翻訳”,

品番:T.20/605415(カラマツ)

1つの横たわる面。脚と背中の筋肉群が鍛えられます。

測定値:
長さ(mm):1670
幅(mm):600
高さ(mm):990

木の屋外ジムは自然にうまく溶け込んでおり、ランニングループやその他のアクティビティエリアとの接続に最適です。 Utform の木製屋外ジムは、環境に優しいカラマツまたは加圧処理された木材で製造されており、屋外で何年も立っているのに耐えることができます。

仕様
  • Length (mm): 1670
    Width (mm): 600
    Height (mm): 990

技術仕様
  • Unique refwooden-outdoor-gym-back-lift
  • コレクションセットOutdoor activities
  • コレクションOutdoor gym
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-01-23
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル木
  • 副マテリアル木
識別情報
  • BIMobjectカテゴリスポーツ・娯楽 - 屋外ジム設備

対応地域

ヨーロッパ
スウェーデン
デンマーク
ノルウェー
フィンランド