製品の公開
Wooden Outdoor Gym Hurdles
Unisport

Wooden Outdoor Gym Hurdles

Google翻訳”,

品番: T.15 / 605982 (カラマツ)

同じ高さのハードルが 5 つあります。

脚、腹部、背中の筋肉群が鍛えられます。

測定値:
長さ(mm):3695
幅(mm):1000
高さ(mm):300


木の屋外ジムは自然にうまく溶け込んでおり、ランニングループやその他のアクティビティエリアとの接続に最適です。 Utform の木製屋外ジムは、環境に優しいカラマツまたは加圧処理された木材で製造されており、毎年屋外に立ったまま耐えることができます。

仕様
  • Length (mm): 3695
    Width (mm): 1000
    Height (mm): 300

技術仕様
  • Unique refwooden-outdoor-gym-hurdles
  • コレクションセットOutdoor activities
  • コレクションOutdoor gym
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-01-22
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル木
  • 副マテリアル木
識別情報
  • BIMobjectカテゴリスポーツ・娯楽 - 屋外ジム設備

対応地域

ヨーロッパ
スウェーデン
デンマーク
ノルウェー
フィンランド