製品の公開
Wooden Outdoor Gym Rowing
Wooden Outdoor Gym Rowing
    Unisport

    Wooden Outdoor Gym Rowing

    Google翻訳”,

    品番:T.11/603479(カラマツ)

    重量の異なる 2 つの同一のツールが含まれています。測定値はツールごとです。
    脚、腹部、背中の筋肉群が鍛えられます。

    測定値:
    長さ(mm):2545
    幅(mm):1600
    高さ(mm):900

    木の屋外ジムは自然にうまく溶け込んでおり、ランニングループやその他のアクティビティエリアとの接続に最適です。 Utform の木製屋外ジムは、環境に優しいカラマツまたは加圧処理された木材で製造されており、屋外で何年も立っているのに耐えることができます。

    仕様
    • Length (mm): 2545
      Width (mm): 1600
      Height (mm): 900

    技術仕様
    • Unique refwooden-outdoor-gym-rowing
    • コレクションセットOutdoor activities
    • コレクションOutdoor gym
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-01-19
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアル木
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリスポーツ・娯楽 - 屋外ジム設備

    対応地域

    ヨーロッパ
    スウェーデン
    デンマーク
    ノルウェー
    フィンランド