ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
Unistrut the original metal framing system - the most complete line of fittings and strut accessories. Fittings are made from hot-rolled, pickled and oiled steel plates, bar, strip or coil, and conform to one or more of the following specifications: ASTM specifications A575, A576, A635, A1011 SS GR 33, A1011 HSLAS GR 45 or A36. All fittings meet or exceed physical properties of ASTM A1011 GR 33. The pickling of the steel produces a smooth surface free from scale.
As Featured on Amazon.com

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。