製品の公開
Unistrut P1000T 12 Gauge Metal Strut Channel
Unistrut P1000T 12 Gauge Metal Strut Channel
Unistrut P1000T 12 Gauge Metal Strut Channel
Unistrut P1000T 12 Gauge Metal Strut Channel
Unistrut P1000T 12 Gauge Metal Strut Channel
    Unistrut

    Unistrut P1000T 12 Gauge Metal Strut Channel

    5つ星のうち3.63.6(34 レビュー)
    Google翻訳”,

    UnistrutのP1000Tは、オリジナルの金属フレーム支柱チャネルであり、90年以上にわたって無数のアプリケーションで使用されてきました。一般に12ゲージ標準またはディープスロットチャネルとして知られ、ストラットメタルフレーミングの世界標準です。製品の寸法は、幅15/8"x高さ15/8"x12gaです。厚い。スロットは、1/2"ねじ山ロッドまたはファスナー用のサイズです。

    Amazon.comで紹介されているように

    仕様
    • Item Weight: 2.2 pounds 

      Package Dimensions: 60 x 1.6 x 1.6 inches 

      Item model number: P1000T-PG 

      Size: 5 Foot Length (60 inches Long) 

      Color: Silver; Finish - Pre-Galvanized Zinc 

      Material: Steel

    技術仕様
    • Unique refUnistrut-P1000T-12-Gauge-Metal-Strut-Channel
    • コレクションセットBuilding materials
    • コレクションMetal
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-03-25
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 鉄骨・構造骨組み
    • UNSPSC名称Finishing materials and products
    • UNSPSC301519
    • MasterFormat 2014 コード05 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Fabrications
    • OmniClassNumber23-17 21 17 13
    • OmniClassタイトルComponents