製品の公開
Mechanical Joint Fittings - Bends, Tees, Crosses, Wyes, Reducers, Caps, Plugs

Mechanical Joint Fittings - Bends, Tees, Crosses, Wyes, Reducers, Caps, Plugs

5つ星のうち4.24.2(5 レビュー)
Google翻訳”,

機械式ジョイント継手

機械配管業界への当社の献身により、競合ブランドを上回る品質の総合的な機械ジョイント継手製品ラインをお客様に提供できるようになりました。

当社のメカニカル ジョイント フィッティング シリーズには、さまざまなエルボ、T 字継手、クロス継手、ラテラル継手、レデューサーが揃っています。すべて AWWA 規格に厳密に準拠して製造されています。

材質: ダクタイル鋳鉄、ASTM A536

100%水圧テスト済み

AWWA C153 (ANSI A21.53)、水およびその他の液体用のコンパクト ボディ ダクタイル フィッティング 3 インチ - 48 インチ。

350 PSI 水圧(クラス 350)

AWWA C110 (ANSI A21.10)、水およびその他の液体用フルボディダクタイル鋳鉄継手 18" - 48"

250 PSI 作動圧力 (クラス 250)、350 PSI 水作動圧力 (クラス 350)

技術仕様
  • Unique refmechanical-joint-fittings
  • コレクションセットFittings
  • コレクションMechanical Joint
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-08-09
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルダクタイル鋳鉄
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - パイプ
  • OmniClassNumber23-27 43 00
  • OmniClassタイトルPipe Fittings